• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23128EMKW33C3 - NTN

23128EMKW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр225 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца68 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца202 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10,12 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Обозн. втулкиH3128
Класс радиального зазораC3
Вес11,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность802 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1030 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка104 kN
е - Коэффициент0.26
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.5
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.55
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.8
N ref - Базовая частота вращения2200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала152 mm
db - Минимальный диаметр втулки149 mm
Ce - Минимальная длина втулки8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса213 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image