Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 150 mm D - Наружный диаметр 250 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 80 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 222,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 12,63 mm k - диаметр отверстия 6 mm Обозн. втулки H3130 Класс радиального зазора C4 Вес 15,72 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1060 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1350 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 133 kN е - Коэффициент 0.29 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.3 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.35 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.5 N ref - Базовая частота вращения 2000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 162 mm db - Минимальный диаметр втулки 160 mm Ce - Минимальная длина втулки 8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 238 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors