Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 48 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 3,2 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 97 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 32,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,4 kN е - Коэффициент 0.39 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.7 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.6 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.5 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 76 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 129 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm