Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 220 mm D - Наружный диаметр 370 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 120 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 327,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 8 b- ширина паза 19,09 mm k - диаметр отверстия 9 mm Обозн. втулки H3144 Класс радиального зазора C4 Вес 52,21 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2190 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2940 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 258 kN е - Коэффициент 0.3 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.23 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.28 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.39 N ref - Базовая частота вращения 1200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,088 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,912 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,163 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,582 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,433 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 237 mm db - Минимальный диаметр втулки 233 mm Ce - Минимальная длина втулки 9 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 353 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors