• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23144EMW33 - NTN

23144EMW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр220 mm
D - Наружный диаметр370 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца120 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца327,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза19,09 mm
k - диаметр отверстия9 mm
Класс радиального зазораCN
Вес52,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2190 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2940 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка258 kN
е - Коэффициент0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.23
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.28
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.39
N ref - Базовая частота вращения1200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала237 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса353 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image