Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 380 mm |
| D - Наружный диаметр | 620 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 194 mm |
| d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 0 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 540 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 5 mm |
| Кол-во отверстий для пересмазывания | 8 |
| b- ширина паза | 27 mm |
| k - диаметр отверстия | 16 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Вес | 235 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 4350 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7500 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 560 kN |
| е - Коэффициент | 0.31 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.12 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.16 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.22 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 590 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 450 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 402 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 598 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 4 mm |
Industry Calcul Factors