Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с асимметричными роликами с центральным буртиком на внутреннем кольце, разъемный массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
420 mm
D - Наружный диаметр
700 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
224 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
610,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели
6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
33 mm
k - диаметр отверстия
20 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
343 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
5800 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
9950 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
680 kN
е - Коэффициент
0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.07
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.11
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.15
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
530 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
410 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
446 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
674 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса