Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 52,4 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 104,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 141 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 8,86 mm k - диаметр отверстия 4 mm Класс радиального зазора C3 Вес 4,43 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 467 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 513 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 58,3 kN е - Коэффициент 0.3 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.2 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.25 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.34 N ref - Базовая частота вращения 2900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 101 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 149 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors