Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 110 mm D - Наружный диаметр 200 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 69,8 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 130,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 175,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 10,52 mm k - диаметр отверстия 5 mm Обозн. втулки H2322 Класс радиального зазора C3 Вес 8,99 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 752 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 869 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 92,3 kN е - Коэффициент 0.32 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.07 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.12 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.15 N ref - Базовая частота вращения 2300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 122 mm db - Минимальный диаметр втулки 121 mm Ce - Минимальная длина втулки 17 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 188 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors