• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

23226EAW33C4 - NTN

23226EAW33C4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр230 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца80 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца150,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца202,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза11,56 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Класс радиального зазораC4
Вес13,64 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность958 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1130 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка115 kN
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.07
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.12
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.15
N ref - Базовая частота вращения1900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала144 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса216 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image