Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 160 mm D - Наружный диаметр 290 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 104 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 187,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 253,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 14,85 mm k - диаметр отверстия 7 mm Класс радиального зазора CN Вес 29,19 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1550 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1890 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 180 kN е - Коэффициент 0.33 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.98 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.03 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.02 N ref - Базовая частота вращения 1400 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 174 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 276 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors