Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 220 mm |
| D - Наружный диаметр | 400 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 144 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 348,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 4 mm |
| Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 |
| b- ширина паза | 20,02 mm |
| k - диаметр отверстия | 10 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Вес | 77,2 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 2890 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 3830 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 330 kN |
| е - Коэффициент | 0.34 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.96 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.98 |
| N ref - Базовая частота вращения | 850 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 1500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 237 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 383 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 3 mm |