Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
260 mm
D - Наружный диаметр
480 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
174 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
405 mm
rs - Минимальный радиус галтели
5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
27 mm
k - диаметр отверстия
16 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
143 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
3650 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
5050 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
180 kN
е - Коэффициент
0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
1.83
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
1.87
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
2.79
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
1000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
780 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
280 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
460 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса