• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

232/500BL1K - NTN

232/500BL1K

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с асимметричными роликами с центральным буртиком на внутреннем кольце, разъемный массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, коническ

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр500 mm
D - Наружный диаметр920 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца336 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца772,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели7,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза42 mm
k - диаметр отверстия25 mm
Обозн. втулкиH32/500
Класс радиального зазораCN
Вес971 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10500 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность17800 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1100 kN
е - Коэффициент0.39
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.7
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.74
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.59
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой310 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала532 mm
db - Минимальный диаметр втулки534 mm
Ce - Минимальная длина втулки18 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса888 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image