Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
170 mm
D - Наружный диаметр
230 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
45 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
215 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
4
b- ширина паза
9,8 mm
k - диаметр отверстия
4,5 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
5,2 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
468 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
723 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
48,8 kN
е - Коэффициент
0.16
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
4.02
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
4.11
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
6.12
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
2300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
1800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
178,8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
221,2 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса