Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 110 mm D - Наружный диаметр 170 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 60 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 120,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 151,6 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 7,21 mm k - диаметр отверстия 3 mm Класс радиального зазора CN Вес 4,8 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 518 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 663 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 72,9 kN е - Коэффициент 0.31 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.1 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.15 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.2 N ref - Базовая частота вращения 2800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,679 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 12,321 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,035 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,018 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,44 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 118,8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 161,2 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors