Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 120 mm |
| D - Наружный диаметр | 180 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 60 mm |
| d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 130,6 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 162,2 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 |
| b- ширина паза | 6,38 mm |
| k - диаметр отверстия | 3,5 mm |
| Обозн. втулки | H24024 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Вес | 5 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 535 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 705 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 76 kN |
| е - Коэффициент | 0.3 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.23 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.28 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.39 |
| N ref - Базовая частота вращения | 2500 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 3400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 10,201 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 12,799 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 8,572 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 4,286 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,444 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 0 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 128,8 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 171,2 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |