• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

24026EAK30W33C3 - SNR

24026EAK30W33C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца69 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца143 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца178,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза8,34 mm
k - диаметр отверстия4 mm
Обозн. втулкиH24026
Класс радиального зазораC3
Вес7,5 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность684 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность909 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка95,1 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.13
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.18
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.25
N ref - Базовая частота вращения2300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,155 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,845 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,257 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,129 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,442 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала138,8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса191,2 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image