Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 170 mm D - Наружный диаметр 260 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 90 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 188 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 232,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 4 b- ширина паза 11,99 mm k - диаметр отверстия 5 mm Класс радиального зазора C4 Вес 16,81 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1100 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1600 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 154 kN е - Коэффициент 0.3 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.18 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.23 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.32 N ref - Базовая частота вращения 1600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 10,649 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,351 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,595 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,298 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,444 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 180,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 249,8 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors