Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
190 mm
D - Наружный диаметр
290 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
100 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
263,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
3
b- ширина паза
13 mm
k - диаметр отверстия
6 mm
Обозн. втулки
AH24038
Класс радиального зазора
CN
Вес
23,04 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
1360 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
2000 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
187 kN
е - Коэффициент
0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.18
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.23
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.32
N ref - Базовая частота вращения
1300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)