For UK customers only. Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Назад

24038EMK30W33C3 - SNR

24038EMK30W33C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30

product label

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN EUROPE предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр190 mm
D - Наружный диаметр290 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца100 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца260,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 или4
b- ширина паза11,59 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Обозн. втулкиH24038
Класс радиального зазораP0 Специальный
Вес22,24 kg
Product classification image
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1310 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1800 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка169 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.1
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.15
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.2
Nref - Базовая частота вращения1500 tr/min
Nlim - Предельная частота вращения2100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин)10,137 Hz
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин)12,863 Hz
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин)0,441 Hz
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин)8,144 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала200,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса279,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
Product classification image
Calcul factors image