Cферические роликоподшипники

24048EMK30W33C3 - SNR

24048EMK30W33C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр240 mm
D - Наружный диаметр360 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца118 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца323 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 8
b- ширина паза15,31 mm
k - диаметр отверстия7 mm
Обозн. втулкиH24048
Класс радиального зазораC3
Вес41 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2020 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3050 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка267 kN
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.26
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.32
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.45
N ref - Базовая частота вращения1100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)11,122 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,878 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,796 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,398 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,445 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала252,4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса347,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image