• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

24052EAK30W33C3 - SNR

24052EAK30W33C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр260 mm
D - Наружный диаметр400 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца140 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца286,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца353,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 8
b- ширина паза19,3 mm
k - диаметр отверстия8 mm
Обозн. втулкиH24052
Класс радиального зазораC3
Вес61,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2520 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3820 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка325 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.12
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.16
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.22
N ref - Базовая частота вращения950 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,642 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,358 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,537 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,269 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,443 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала275 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса385 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image