Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
480 mm
D - Наружный диаметр
700 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
218 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
625 mm
rs - Минимальный радиус галтели
6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
33 mm
k - диаметр отверстия
20 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
285 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
5200 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
10500 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
610 kN
е - Коэффициент
0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.17
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.22
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.3
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
490 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
380 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
508 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
672 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса