Cферические роликоподшипники

24124EAW33C4 - SNR

24124EAW33C4

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с центральным буртиком на внутреннем кольце, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца80 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца134,388 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца173,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10,67 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Класс радиального зазораC4
Вес9,65 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность729 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность944 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка99,6 kN
е - Коэффициент0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.8
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.74
N ref - Базовая частота вращения2000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,745 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,255 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,618 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,809 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала131 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса189 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image