Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с центральным буртиком на внутреннем кольце, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 150 mm D - Наружный диаметр 250 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 100 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 167,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 216,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 13,15 mm k - диаметр отверстия 6 mm Класс радиального зазора C3 Вес 18,94 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1140 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1510 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 149 kN е - Коэффициент 0.36 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.81 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.85 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.76 N ref - Базовая частота вращения 1500 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,704 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,296 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,373 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,435 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 162 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 238 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors