Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с центральным буртиком на внутреннем кольце, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 180 mm D - Наружный диаметр 300 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 118 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 224,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 258,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 15,333 mm k - диаметр отверстия 7 mm Класс радиального зазора CN Вес 32,11 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1600 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2180 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 204 kN е - Коэффициент 0.36 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.83 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.87 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.79 N ref - Базовая частота вращения 1200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,703 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,297 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,373 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,435 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 194 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 286 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors