Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с центральным буртиком на внутреннем кольце, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:30
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 190 mm D - Наружный диаметр 320 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 128 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 214,537 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 276,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 8 b- ширина паза 16,642 mm k - диаметр отверстия 8 mm Обозн. втулки AH24138 Класс радиального зазора CN Вес 40,05 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1830 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2580 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 236 kN е - Коэффициент 0.37 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.8 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.84 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.74 N ref - Базовая частота вращения 1100 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,175 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,825 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,573 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,787 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 204 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 306 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors