• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

24144EMW33 - SNR

24144EMW33

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с центральным буртиком на внутреннем кольце, неразъемный массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр220 mm
D - Наружный диаметр370 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца150 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца320,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 8
b- ширина паза15,9 mm
k - диаметр отверстия7 mm
Класс радиального зазораCN
Вес63,5 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2600 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3540 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка311 kN
е - Коэффициент0.39
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.7
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.74
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.59
N ref - Базовая частота вращения850 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,161 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,839 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,735 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,368 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,43 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала237 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса353 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image