Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 300 mm D - Наружный диаметр 500 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 200 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 425 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 27 mm k - диаметр отверстия 16 mm Класс радиального зазора CN Вес 159 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 4270 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 6610 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 198 kN е - Коэффициент 0.39 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.7 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.74 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.59 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 950 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 750 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 320 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 480 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 5 mm
Industry Calcul Factors