• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

24184BL1 - NTN

24184BL1

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник с асимметричными роликами с центральным буртиком на внутреннем кольце, разъемный массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр420 mm
D - Наружный диаметр700 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца280 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца592 mm
rs - Минимальный радиус галтели6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза33 mm
k - диаметр отверстия20 mm
Класс радиального зазораCN
Вес433 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность6850 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12200 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка755 kN
е - Коэффициент0.4
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.65
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.69
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.51
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом530 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой410 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала446 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса674 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image