• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

24192BL1 - NTN

24192BL1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр460 mm
D - Наружный диаметр760 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца300 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца645 mm
rs - Минимальный радиус галтели7,5 mm
b- ширина паза33 mm
k - диаметр отверстия20 mm
Класс радиального зазораCN
Вес550 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7900 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность14500 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка805 kN
е - Коэффициент0.39
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.67
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.71
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.55
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом470 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой360 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала496 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса724 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image