Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр кольца вала 170 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса 240 mm D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса 198 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала 233 mm T - Высота упорного подшипника 42 mm C - Ширина кольца корпуса 20 mm Вес 6,02 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 475 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 1770 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 146 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 218 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 201 mm