Упорные сферические роликоподшипники

29240 - NTN

29240

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр кольца вала200 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса280 mm
D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса236 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала271 mm
T - Высота упорного подшипника48 mm
C - Ширина кольца корпуса24 mm
Вес9,14 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность595 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность2300 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность183 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса255 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала235 mm
undefined