Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр кольца вала 360 mm D - Наружный диаметр кольца корпуса 500 mm D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса 423 mm d1 - Наружный диаметр кольца вала 485 mm T - Высота упорного подшипника 85 mm C - Ширина кольца корпуса 44 mm Вес 50,5 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 1680 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 7050 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 480 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 720 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 455 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 420 mm