Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 120 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 210 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 155,5 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 187,1 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 54 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 27 mm |
| B - Ширина кольца вала | 34 mm |
| B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла | 47 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 70 mm |
| Материал сепаратора | Tôle |
| Вес | 7,41 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 651 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 2130 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 223 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1700 tr/min |
| N ref - Базовая частота вращения | 1700 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 2900 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 9,12 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 10,88 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 7,19 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,595 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,456 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 181 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 160 mm |
| db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала | 128 mm |
| db2 - Максимальный диаметр шайбы | 128 mm |