Упорные сферические роликоподшипники

29332E - SNR

29332E

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр кольца вала160 mm
D - Наружный диаметр кольца корпуса270 mm
D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса202,3 mm
d1 - Наружный диаметр кольца вала243,6 mm
T - Высота упорного подшипника67 mm
C - Ширина кольца корпуса33 mm
B - Ширина кольца вала42 mm
B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла58,6 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси92 mm
Материал сепаратораTôle
Вес14,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность1040 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность3560 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность345 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1300 tr/min
N ref - Базовая частота вращения1300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,585 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,415 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,247 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,624 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,456 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса235 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала210 mm
db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала169 mm
db2 - Максимальный диаметр шайбы176 mm
undefined