Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр кольца вала | 190 mm |
| D - Наружный диаметр кольца корпуса | 320 mm |
| D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 239,5 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала | 284,4 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 78 mm |
| C - Ширина кольца корпуса | 36 mm |
| B - Ширина кольца вала | 49 mm |
| B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла | 68 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 110 mm |
| Материал сепаратора | Tôle |
| Вес | 23,3 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 1450 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 4880 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 452 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1100 tr/min |
| N ref - Базовая частота вращения | 1100 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 1900 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 9,084 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 10,916 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 6,752 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,376 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,454 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 3 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 4 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 280 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 250 mm |
| db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала | 199 mm |
| db2 - Максимальный диаметр шайбы | 208,5 mm |