Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
3D файл РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр кольца вала | 320 mm |
D - Наружный диаметр кольца корпуса | 500 mm |
D1 - Внутренний диаметр кольца корпуса | 387 mm |
d1 - Наружный диаметр кольца вала | 456,1 mm |
T - Высота упорного подшипника | 109 mm |
C - Ширина кольца корпуса | 53 mm |
B - Ширина кольца вала | 68 mm |
B2 - Расстояние между большим торцем кольца вала и сепаратором из листового металла | 95 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 180 mm |
Материал сепаратора | Tôle |
Вес | 72,1 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 2830 kN |
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 10900 kN |
Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 876 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 690 tr/min |
Nref - Базовая частота вращения | 650 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 1100 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 10,594 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 12,406 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,461 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 8,053 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 4 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 442 mm |
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 405 mm |
db1 - Максимальный диаметр буртика кольца вала | 332 mm |
db2 - Максимальный диаметр шайбы | 336 mm |