• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

30203A - SNR

30203A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр40 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
C - Ширина наружного кольца11 mm
T - Общая ширина13,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца28,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси9,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,08 kg
Обозначение ISO355T2DB017
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,7 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность21,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,65 kN
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.96
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.74
N ref - Базовая частота вращения9700 tr/min
N lim - Предельная частота вращения19000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,157 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,843 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,266 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,633 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,41 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала23 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала23 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса34 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса34 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса37 mm
Ca - Минимальный зазор2 mm
Cb - Минимальный зазор2 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image