Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 15 mm C - Ширина наружного кольца 13 mm T - Общая ширина 16,25 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 37,9 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 12,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Вес 0,153 kg Обозначение ISO355 T3CC025
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 35,3 kN A2 - Коэффициент материала 1 C0 - Статическая грузоподъёмность 36,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,5 kN е - Коэффициент 0.37 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.88 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.6 N ref - Базовая частота вращения 8900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 15000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,702 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,298 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,824 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,912 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 31 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 30,5 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 44 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 46,5 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 48 mm Ca - Минимальный зазор 2 mm Cb - Минимальный зазор 3 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors