Однорядные конические роликоподшипники

30207A - SNR

30207A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17 mm
C - Ширина наружного кольца15 mm
T - Общая ширина18,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца52,3 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси15,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,331 kg
Обозначение ISO355T3DB035
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность58,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность62,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,6 kN
е - Коэффициент0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.88
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.6
N ref - Базовая частота вращения6300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,121 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,879 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,822 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,911 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала44 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала43,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса62 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса63,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса67 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулCitroen26203529Renault7703090187Renault7703090277

Industry Calcul Factors

Calcul factors image