Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 30 mm C - Ширина наружного кольца 26 mm T - Общая ширина 32,5 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 121 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 32 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 2,66 kg Обозначение ISO355 T3FB090
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 230 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 267 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 30,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.42 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.43 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 103 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 102 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 140 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 150 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 150 mm Ca - Минимальный зазор 5 mm Cb - Минимальный зазор 6,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2 mm
OE Equivalents MAN 06.32480-0021 MAN 06.32480-4800 MAN 06.32489-0021 Iveco 1102858 MAN 87.52310-1710 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO V EUROCARGO V 08/2015 => - - Iveco P/PA P/PA 02/1984 => 05/1986 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1989 => 11/1993 - - MAN EM EM 07/1987 => - - MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN HOCL HOCL 07/1987 => - - MAN L2000 L2000 09/1993 => - - MAN LION´S CITY LION´S CITY 01/2009 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 07/1988 => 05/1996 - - MAN NM NM 07/1987 => - - MAN SM SM 10/1987 => 01/1995 - - Industry Calcul Factors