Однорядные конические роликоподшипники

30230U - NTN

30230U

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр150 mm
D - Наружный диаметр270 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца45 mm
C - Ширина наружного кольца38 mm
T - Общая ширина49 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца203,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси51,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Вес11 kg
Обозначение ISO355T4GB150
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность500 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность605 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка59 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.44
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.76
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.38
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала175 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала168 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса234 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса256 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса255 mm
Ca - Минимальный зазор7 mm
Cb - Минимальный зазор11 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image