Однорядные конические роликоподшипники

30305A - SNR

30305A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17 mm
C - Ширина наружного кольца15 mm
T - Общая ширина18,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца42,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси13,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес0,264 kg
Обозначение ISO355T2FB025
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность51,4 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность48,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,9 kN
е - Коэффициент0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.1
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2
N ref - Базовая частота вращения8100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,125 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,875 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,429 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,215 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,394 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала34 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала33,5 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса52 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса53,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса57 mm
Ca - Минимальный зазор3 mm
Cb - Минимальный зазор3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image