Однорядные конические роликоподшипники

30310A - SNR

30310A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27 mm
C - Ширина наружного кольца23 mm
T - Общая ширина29,25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца78,1 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси23,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес1,28 kg
Обозначение ISO355T2FB050
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность142 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность157 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка19,1 kN
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.96
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.74
N ref - Базовая частота вращения4700 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,569 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,431 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,273 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,637 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала65 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала62 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса95 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса100 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса102 mm
Ca - Минимальный зазор4 mm
Cb - Минимальный зазор6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image