Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 190 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 43 mm C - Ширина наружного кольца 30 mm T - Общая ширина 46,5 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 140 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 59 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm r1s - Минимальный радиус галтели 3 mm Вес 5,58 kg Обозначение ISO355 T7GB090
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 300 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 320 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 35,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.83 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.4 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 0.73 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 109 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 108 mm Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 151 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 176 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 179 mm Ca - Минимальный зазор 6 mm Cb - Минимальный зазор 16,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors