Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 140 mm D - Наружный диаметр 300 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 62 mm C - Ширина наружного кольца 53 mm T - Общая ширина 67,75 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 56,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 4 mm Вес 21,1 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 945 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 950 kN е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.96 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.74 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса 252 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 282 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 275,5 mm Ca - Минимальный зазор 9 mm Cb - Минимальный зазор 14,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 4 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3 mm
Industry Calcul Factors