• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

31315A - SNR

31315A

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца37 mm
C - Ширина наружного кольца26 mm
T - Общая ширина40 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца117 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси49,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,5 mm
Вес3,38 kg
Обозначение ISO355T7GB075
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность228 kN
A2 - Коэффициент материала1
C0 - Статическая грузоподъёмность259 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка30,1 kN
е - Коэффициент0.83
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.4
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки0.73
N ref - Базовая частота вращения3200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,732 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,268 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,389 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,695 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,421 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала91 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала87 mm
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса127 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса148 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса151 mm
Ca - Минимальный зазор6 mm
Cb - Минимальный зазор14 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image