Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 260 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 62 mm C - Ширина наружного кольца 42 mm T - Общая ширина 68 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 82,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 2,5 mm Вес 15,2 kg Обозначение ISO355 T7GB120
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 570 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 655 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 66 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.83 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.4 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 0.73 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 138 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 145 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 246 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 244 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors